??
Selezione modello CAD
K0571.05005055
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0571 - Tampone di gomma, acciaio o acciaio inox, tipo D
Lista materiale
K0571.05005055
BESTKIPP
N. d'ordine
K0571.05005055
MATERIAL
Materiale
Acciaio
D
Diametro
50 mm
H
Altezza
50 mm
G
Filettatura
M10 mm
L
Altezza
28 mm
BELASTUNG
Carico
1280 N
FEDERSTK
Rigidezza molla
160
GEW
Poids
0.1587 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
INFO
Note tecniche
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
40169960
EAN
Codice EAN KIPP
4059245178575
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions